Sonda a distancia

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Negro
Ref. 1493 00
1493 00
EAN 4010337040163
UE 1
SP 02
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Sonda a distancia con cable de alimentación de 4 m (2 x 0,5 mm²), ampliable a hasta 50 m.
  • Sonda en capuchón de plástico de 7,8 mm de diámetro y 20 mm de longitud.

Notes

  • Sonda a distancia en el suelo en un tubo vacío.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Sensor a dist
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 1493 00

PDF, 140 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas