Nuevo

Mecanismo de interruptor y pulsador basculante 10 A 250 V~ interruptor de conmutación / pulsador de conmutación

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
con garras de fijación
Ref. 3139 00
3139 00
EAN 4010337039136
UE 10
SP 01
sin garras de fijación
Ref. 3869 00
3869 00
EAN 4010337064565
UE 1
SP 01
 
Novedad.
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

tec.basc.2e

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Pulsador e interruptor basculante doble en el que la tecla basculante izquierda cumple la función de mecanismo y la tecla basculante derecha la de pulsador.
  • Para la conmutación y el control de colores de la lámpara de orientación por LED.
  • Para el control manual de detectores de movimiento.
  • Para controlar dispositivos de regulación auxiliares.
  • Para la activación de la iluminación conectada.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Enlace a las referencias antiguas/nuevas de la herramienta de resumen de interruptores
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas