Mecanismo de pulsador basculante 10 AX de 250 V~ contacto NA de 1 polo con contacto de señalización aparte

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
con garras de fijación
Ref. 3152 00
3152 00
EAN 4010337038801
UE 10
SP 01
sin garras de fijación
Ref. 3872 00
3872 00
EAN 4010337064633
UE 1
SP 01
 
Novedad. Disponible a partir de 08/2024.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Profundidad de instalación:
23 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas