Acceso remoto seguro mediante aplicación Gira Smart Home, aplicación HomeServer y aplicación de sistema de seguridad Gira para iOS y Android.
Acceso remoto seguro a las visualizaciones basadas en web.
Mantenimiento remoto y programación remota seguros de Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, interfaz de datos de IP/intercomunicación Gira.
Mantenimiento remoto segura a través de los expertos de Gira HomeServer.
Mantenimiento remoto segura a través del Gira Project Assistant (GPA).
Mantenimiento remoto seguros de proyectos KNX con ETS4 o ETS5. Admite la programación y el diagnóstico a través de monitor de bus y de grupos.
Acceso remoto seguro a páginas HTML en la red Smarthome (por ejemplo, cámara, NAS, router, switch).
Transmisión de datos segura con cifrado SSL/TLS.
Nuevas funciones a partir de la versión 6.1 del firmware
Mantenimiento remoto seguro y acceso remoto seguro a través de VPN.
Configuración sencilla de la conexión VPN a través del portal de dispositivos de Gira.
Plenamente compatible con KNX Secure.
Envío de notificaciones push a la aplicación Gira Smart Home.
Compatible con una conexión de túnel Secure entre Gira HomeServer y Gira S1.
El servidor del portal se encuentra en Alemania y se rige por el derecho de datos alemán.
Independencia del proveedor de Internet y de los routers empleados. Acceso remoto seguro también en conexiones IPv6 Dual Stack Lite (por ejemplo, en Vodafone), LTE o UMTS.
Gestión de acceso de las conexiones aseguradas a través de objetos de comunicación KNX, la aplicación Gira Smart Home, la aplicación Gira HomeServer y QuadClient.
Utilización como temporizador KNX.
Registro de telegramas KNX en una tarjeta microSD.
Señalización de estado de las conexiones aseguradas a través de objetos de comunicación KNX, la aplicación Gira Smart Home, la aplicación Gira HomeServer y QuadClient.
Envío de notificaciones por correo electrónico. Se puede añadir un adjunto al correo electrónico de manera opcional.
Envío de notificaciones mediante SMS o llamada de voz a través del servicio adicional con cargo sms77 o MessageBird.
Los disparadores de las notificaciones se pueden configurar de manera individual (filtros, condiciones, histéresis).
Compatibilidad con hasta 50 notificaciones.
Comunicación IP de KNX optimizada, para conexiones móviles y muy lentas.
El Gira S1 es necesario para la comunicación segura entre Gira X1 y Amazon Alexa, Google Assistant y con el portal IFTTT.
Admite la transmisión acelerada de ETS a equipos KNXnet/IP a través de una conexión IP de KNX directa.
Dos conectores hembra RJ45 con función de conmutación facilitan una sencilla conexión en serie del latiguillo.
Puesta en servicio cómoda y rápida de Gira S1 a través del portal de equipos de Gira.
Volumen de datos de 2 GB al mes.
Duración de empleo ilimitada y 5 años de servicio del servidor garantizados.
Ampliaciones funcionales y actualizaciones a través de actualizaciones de software y de firmware.
La actualización de firmware se realiza a través del Gira Project Assistant (GPA) o a través de la página web del dispositivo.
Datos técnicos
Medio KNX:
TP256
Tensión nominal:
24 hasta 30 V CC
Consumo de potencia:
2 W
Comunicación IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Conexiones
IP:
2 x conectores hembra RJ45
KNX:
Borne de conexión y derivación
Temperatura ambiente:
0 °C a +45 °C
KNX:
TP1, modo S (ETS)
Tarjeta microSD
para función de registrador de datos KNX:
máx. 32 GB
Notes
Alimentación con 24 V CC externa.
La tarjeta microSD no se incluye en la entrega.
El envío de notificaciones (correo electrónico, SMS o mensaje de voz) requiere una instalación KNX.
Dimensiones
Anchuras modulares (AM):
2
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.