Mecanismo de regulación giratorio universal LED System 3000 Komfort

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2455 00
2455 00
EAN 4010337031413
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
  • Posibilidad de conexión de dispositivos auxiliares.
  • Ajuste automático o manual del principio de regulación adecuado a la carga (corte o sección de fase).
  • Indicación del modo de funcionamiento ajustado mediante LED.
  • Encendido respetuoso con la lámpara.
  • Luminosidad de conexión de almacenamiento permanente.
  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • Función de tarjeta de hotel activable: La luz se enciende después de una interrupción de la tensión (a partir del índice 01).
  • Luminosidad mínima ajustable.
  • Protección electrónica contra cortocircuitos.
  • Protección electrónica contra sobretemperatura.
  • Funcionamiento con y sin conexión del conductor neutro.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Standby:
máx. 0,35 W

Potencia conectada a 25 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase):
típ. 3 a 100 W
Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase):
típica 3 a 400 W
Bombilla fluorescente compacta:
típ. 3 a 100 W
Lámparas incandescentes:
20 a 420 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
20 a 420 W
Transformadores Tronic de Gira:
20 a 420 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RL):
típica 20 a 100 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RC):
típica 20 a 200 W
Transformador convencional:
20 a 420 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
típica 20 a 100 VA

Dispositivos auxiliares
Pulsadores mecánicos sin iluminación:
ilimitada
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos:
ilimitada
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos:
máx. 10

Longitud de cable
Dispositivo auxiliar:
máx. 100 m
Carga:
máx. 100 m

Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073

Profundidad de montaje:
24 mm

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Notes

  • El funcionamiento del regulador es básicamente posible sin conexión del conductor neutro, aunque algunas iluminaciones con LED y CFLi requieren la conexión del conductor neutro para evitar los efectos de centelleo.
  • En el funcionamiento sin conductor neutro aumenta la carga mínima para las lámparas incandescentes, las lámparas halógenas de alto voltaje, los transformadores Tronic de Gira y los transformadores convencionales hasta 50 W.
  • Los transformadores y balastros electrónicos para iluminación con LED pueden funcionar en el procedimiento de regulación especificado por el fabricante.
  • En caso de temperatura ambiente más elevada de 25 °C, reducir la carga conectada.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Mecanismo de regulador giratorio LED universal Komfort
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2455 00

PDF, 521 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas