Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Potencia conectada a 45 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase):
50 a 100 W
Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase):
200 W
Lámparas incandescentes:
210 a 420 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
210 a 420 W
Transformadores Tronic de Gira:
210 a 420 W
Transformador convencional:
210 a 420 VA
Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C