Potenciómetro DALI con fuente de alimentación integrada

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2028 00
2028 00
EAN 4010337023456
UE 1
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Encendido/apagado y ajuste de la luminosidad de luces con interfaz DALI.
  • Fuente de alimentación eléctrica integrada conforme a la especificación DALI (DIN IEC 60926) para 26 dispositivos DALI conectados.
  • Conexión paralela de hasta 4 potenciómetros DALI con fuente de alimentación integrada para alimentar hasta 104 dispositivos DALI conectados.
  • El manejo se puede realizar desde diversos puntos de uso de forma paralela. La comunicación tiene lugar mediante difusión.
  • Guardar una luminosidad básica y una luminosidad de conexión.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz

Consumo de potencia:
Máx. 2 W

Tensión nominal DALI:
DC 16 V (típica)

Corriente de salida:
máx. 52 mA

Número de dispositivos DALI:
máx. 26

Número de potenciómetros DALI conectables en paralelo con fuente de alimentación integrada:
máx. 4

Profundidad de instalación:
32 mm

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • Para seleccionar la alimentación eléctrica DALI se debe tener siempre en cuenta el número de dispositivos DALI conectados y el potenciómetro DALI (siempre cuenta como 1 participante).

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.
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
Ref. 202800

RFA, 436 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 202800

IFC, 15 Kb

Cargar


Potenciómetro DALI, Potenciómetro DALI con fuente de alimentación integrada
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2018 00
2028 00

PDF, 847 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas