Módulo de teclas de llamada System 106 de 4 elementos con teclas de puesta en servicio

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Botones de puesta en servicio
Ref. 5539 000
5539 000
EAN 4010337022503
UE 1
SP 20
 

Accesorios necesarios

Pieza de repuesto opcional

El System 106 de Gira es un nuevo sistema de instalación de metal genuino con un diseño elegante y sencillo sin marco, basado en una medida básica de 106,5 × 106,5 mm. Con el intercomunicador exterior modular en el System 106 de Gira, la hospitalidad se percibe ya en la puerta de la calle. Todas las funciones se muestran en una presentación general armoniosa, desde los módulos de teclas de llamada, los módulos de voz y de cámara, hasta el módulo de información y el módulo ciego. Los pulsadores de llamada retroiluminados con campo de rotulación garantizan la fácil lectura en la oscuridad y una apariencia atractiva.

Adaptable individualmente mediante montaje modular
El sistema 106 se puede utilizar en casas unifamiliares o edificios de viviendas, pero también en edificios de oficinas, instalaciones industriales y hoteles. El montaje modular permite adaptar el tamaño, el diseño y la funcionalidad del sistema de forma independiente para cada necesidad. Se pueden realizar ampliaciones y modificaciones fácilmente en cualquier momento sustituyendo los módulos.
Con el sistema se puede incluso cambiar el frente. Con ello se puede modificar la apariencia de la instalación también con posterioridad, p. ej. de blanco tráfico a la superficie de acero inoxidable, sin tener que cambiar con ello las unidades electrónicas.

Materiales de alta calidad
Los módulos están disponibles sin marco con frentes de diseño de material auténtico en dos variantes de acero inoxidable cepillado (V2A y V4A), aluminio anodizado C-0 y en una aleación de metal pintada en blanco tráfico (RAL 9016): materiales resistentes que garantizan una larga vida útil. Los módulos de cámara y de visualización (DIN 18040) cuentan con una tapa de cristal negro.

Instalación sencilla y montaje por pasos
El sistema se puede instalar en diversos pasos de forma paralela al avance de la obra. De este modo se puede montar únicamente la parte inferior de la caja en superficie en la fase de obra en bruto y agregar los cables y módulos cuando sea necesario.

Posibilidades de rotulación individuales
Los módulos de teclas de llamada y los módulos de información se pueden rotular con láser de forma individual mediante el servicio de rotulación de Gira.

Características

Características

  • Pulsadores de llamada muy agradables de usar, seguros contra el vandalismo y además resistentes a los arañazos.
  • Las modificaciones de funciones, p. ej. de 2 elementos a 4 elementos, se pueden realizar fácilmente mediante la sustitución de los botones.
  • Son posibles distintas variantes de rotulación.

Datos técnicos

Suministro de tensión
System:
mediante cable plano, 10 polos

Consumo de potencia
Máximo:
160 mW
Modo stand by:
14 mW

Conexiones
System:
2 x regleta de enchufes

Temperatura ambiente:
-25 °C a +70 °C

Tipo de protección:
IP54

Notes

  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Gira www.beschriftung.gira.com.

Dimensiones en mm

106,5 106,5 28,7

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite implementar instalaciones de diversos tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y plurifamiliares hasta grandes complejos residenciales. Desde las unidades sencillas con audio hasta las unidades con vídeo y la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta online fácil de usar que hace que la configuración individual de estas instalaciones sea todo un placer, tanto para propietarios y administradores, como también para instaladores y otros profesionales.
Más

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


System 106 Módulo de teclas de llamada
Instrucciones de uso

Manual de uso

Ref. 5531 ..
5532 ..
5533 ..
5534 ..
5539 000

PDF, 883 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas