Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con tapa abatible y shutter

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 0414 30
0414 30
EAN 4010337017387
UE 1
SP 14
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 041430

RFA, 372 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 041430

IFC, 16 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas