Sensor táctil RF de 3 elementos para KNX
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Tecla basculante de puesta en funcionamiento
Ref. 5103 00
5103 00
EAN 4010337017257
UE 1
SP 06
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

jg.tec.basc. 3e CR jg.tec.basc. 3e jg.tec.basc. 3e rotul.

Accesorios opcionales

Al accionamiento de teclas, los sensores táctiles de RF para KNX enviarán telegramas KNX inalámbricamente, según se haya definido con sus parámetros, cuando esté cargado el programa de aplicación. Puede tratarse por ejemplo de telegramas para conmutación o pulsación, para regulación de luz o control de persianas. También es posible programar funciones de transmisores de valores (regulación de luz y dispositivos auxiliares para escenarios).

Características

Características

  • Función de confirmación, así como indicación de envío y estado mediante LED de dos colores (rojo/verde) por separado para cada tecla mediante función de indicación de 2 niveles.
  • Indicación de estado opcional mediante objetos de comunicación de estado de 1 bit por separado.
  • Indicación desconectable de envío y confirmación.
  • El sensor táctil puede fijarse a las paredes mediante tornillos o pegarse en superficies lisas o transparentes con una placa de montaje.
  • La proyección, la puesta en servicio y la parametrización tiene lugar mediante ETS (versión 5 o más moderna).
  • Dispositivo alimentado por pilas.

Función "Conmutación"

  • Función de tecla basculante o de pulsación.
  • Comando parametrizable al pulsar y soltar las teclas (encendido, apagado, conmutación, ninguna reacción).

Función "Regulación"

  • Función de tecla basculante.
  • Comando parametrizable al pulsar la tecla basculante (tecla derecha e izquierda) (más luminosidad - encendido, menos luminosidad - apagado).

Función "Persiana"

  • Función de tecla basculante.
  • Comando parametrizable al pulsar la tecla basculante (tecla derecha e izquierda) (encendido, apagado, conmutación).
  • Tiempo parametrizable entre comando corto y largo.

Función "Transmisor de valores" y "Dispositivo auxiliar para escenarios"

  • Función de tecla basculante.
  • Comando parametrizable al pulsar la tecla basculante (tecla derecha e izquierda) (valores 0 a 255, 0 a 100% o número de escenario).
  • Con dispositivo auxiliar para escenarios: Es posible una función de almacenamiento.

Datos técnicos

Medio KNX:
RF1.R

Modo de puesta en servicio:
Modo S

Tensión nominal:
3 V CC

Pilas:
1 x CR 2450N

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Radiofrecuencia:
868,3 MHz

Potencia de emisión:
máx. 20 mW

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Pila
Tipo:
CR 2450N
N.º NU:
3091

Notes

  • Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.
  • El sensor táctil se suministra con una tecla basculante de puesta en servicio multigama. El juego de teclas basculantes válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.
  • En caso de emplear un juego de teclas basculantes y/o marcos cobertores, puede verse afectado el alcance.

En la entrega

  • Las pilas están incluidas en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Sistema KNX RF de Gira
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 510300

RFA, 380 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 510300

IFC, 44 Kb

Cargar


KNX pulsador sensor RF de un elemento y de 3 elementos
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones

Ref. 5101 00
5103 00

PDF, 1.707 Kb

Cargar


KNX Pulsador sensor RF de un elemento, 3 elementos
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS5.

Ref. 5101 00
5103 00

ZIP, 194 Kb

Cargar


Descargar (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Ref.

PDF, 7.242 Kb

Cargar


KNX RF push button 1-gang and 3-gang
Technical Documentation

Technical documentation

Ref. 5101 00
5103 00

PDF, 9.954 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas