Kit para montaje en superficie

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2242 00
2242 00
EAN 4010337014720
UE 1
SP 06
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 04/2026.

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Para el montaje en superficie en el techo.

Datos técnicos

Caja:
Ø 83,0 H 49,0 mm
Dimensiones
Anillo de diseño:
Ø 80,0 H 3,0 mm

Notes

  • Solo para detector de presencia Mini para KNX o regulador de luminosidad Mini para KNX.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 280 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas