Detector de presencia Mini Standard para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2220 00
2220 00
EAN 4010337014683
UE 1
SP 06
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Detector de presencia para la supervisión de presencia (modo de funcionamiento: detector de presencia), para la detección de movimiento (modo de funcionamiento: observador de techo) o como modo de supervisión mediante telegramas de aviso (modo de funcionamiento: detector) en interiores y exteriores. Mediante el diseño discreto, el diseño plano y el concepto de montaje flexible, los detectores de presencia Mini se adaptan perfectamente para objetos con exigencias arquitectónicas elevadas.

Características

Características

  • Montaje extremadamente plano.
  • Montaje a presión en techos bajados.
  • Montaje en techos fijos en caja de mecanismo según DIN 49073 mediante accesorios opcionales.
  • Montaje en superficie en caja de mecanismo de superficie (accesorio opcional).
  • El tipo de protección IP44 permite el montaje en el exterior o en locales húmedos.
  • El anillo de diseño que puede taparse con pintura, permite la adaptación de color a la pared o al techo.
  • Después de retirar el anillo de diseño, todos los elementos de control (p. ej. tecla de programación) del dispositivo se pueden alcanzar cómodamente desde la parte delantera. De este modo, no es necesario el desmontaje para realizar el ajuste o la programación de forma posterior a través del ETS.
  • Mecanismo empotrable en techo con acoplamiento de bus KNX integrado.
  • Sensores PIR: tres sensores, sensor de luminosidad integrado.
  • La sensibilidad de la detección de movimiento puede ajustarse mediante selector manual.
  • Sensibilidad configurable mediante ETS.
  • El dispositivo de ajuste de la sensibilidad se puede desactivar en el dispositivo mediante el software.
  • Indicación de la detección de movimiento (permanente o solo en la prueba de movimiento).
  • 1 bloque de función configurable.
  • Modo de funcionamiento ajustable: Observador de techo, detector de presencia, detector.
  • Dispositivo individual, dispositivo principal, dispositivo auxiliar ajustable.
  • Modo operativo con dispositivo individual o mecanismo principal: Automático, semiautomático (conexión manual / desconexión automática o conexión automática / desconexión manual).
  • Dos salidas (con la función: observador de techo, detector de presencia).
  • Salida (con la función: observador de techo, detector de presencia): Conmutación, función para escaleras, conmutación con posición forzada, transmisor de valores de regulación, dispositivo auxiliar para escenarios de luz, transmisor de valores de temperatura, transmisor de valores de luminosidad, modo de funcionamiento de temperatura
  • Nivel crepuscular ajustable a través de un objeto de comunicación externo o mediante memorización.
  • Retardo adicional de emisión a través de un objeto de comunicación externo.
  • Tiempo de funcionamiento en inercia adaptativo (retardo adicional de emisión con memoria).
  • Función de presencia breve.
  • Acuse de recibo del nivel crepuscular.
  • Función de bloqueo.
  • Accionamiento manual a través de sensor táctil (objeto de comunicación separado).
  • Luminosidad de desconexión (en caso de detector de presencia) mediante memorización.
  • Medición del intervalo temporal después del último movimiento.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Altura de montaje:
2,20 m hasta 5 m

Angulo de detección:
360°

Altura de montaje 3 m
Alcance de detección:
Ø aprox. 12 m

Sensor de luminosidad
Rango de medición:
10 a 2000 lx
Alcance de detección:
5 m Ø

Altura de perfil sobre el techo
Anillo de diseño:
1,25 mm
incl. lente:
4,8 mm

Temperatura ambiente:
-25 °C hasta +55 °C

Humedad relativa:
10 a 100% (sin condensación)

Tipo de protección:
IP44

Clase de protección:
III

Conexión KNX:
Borne de conexión y derivación

Profundidad de montaje:
34 mm

Notes

  • El detector de presencia Mini no es apropiado para avisos de alarma en alarmas VdS.

En la entrega

  • El anillo de diseño pequeño está incluido en la entrega.
  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones en mm

Recorte en el techo: 44 -
Dimensiones (incl. anillo de diseño pequeño): 53,5 38

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 222000

RFA, 448 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 222000

IFC, 93 Kb

Cargar


Detector de presencia mini Standard
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d.

Ref. 2220 00

VD4, 135 Kb

Cargar


Detector de presencia mini Standard, Detector de presencia mini Confort
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2220 00
2225 00

PDF, 1.700 Kb

Cargar


Descargar (en)


Presence detector Standard Mini
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2220 00

PDF, 6.066 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas