Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con luz piloto verde y campo de rotulación
con placa roja e inscripción "WSV" (otro sistema de alimentación de seguridad)

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
rojo brillante
Ref. 2683 02
2683 02
EAN 4010337011194
UE 1/5
SP 01
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 01-2023.

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Profundidad de montaje
nueva generación:
29 mm

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Las bases de enchufe SCHUKO están marcadas con el color correspondiente.

En la entrega

  • Placa de rotulación "EDV" incluida.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas