Para regular la tensión del sistema KNX en combinación con el suministro de tensión de 640 mA sin interrupciones.
Como máx. se pueden conectar dos baterías de gel de plomo en paralelo al suministro de tensión.
Datos técnicos
Tensión nominal:
12 V CC
Capacidad de la batería:
12 Ah
Peso:
4,2 kg
Notes
Para la conexión de una batería de gel de plomo al suministro de tensión KNX debe utilizarse el juego de cables básico. Para la conexión de dos baterías de gel de plomo es necesario el juego de cables básico para una batería y otro juego de cables de ampliación para el otra batería.
Libre de mantenimiento debido a la forma de construcción cerrada según EN 50014/VDE 0170/0171 parte 1/5.78.
Dimensiones en mm
An 151
Al 94
Pr 98
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.