Juego de cables de ampliación para la conexión de un segundo batería de gel de plomo al suministro de tensión de 640 mA sin interrupciones.
En el juego de cables se incluye un fusible sustituible.
Datos técnicos
Longitud del cable de conexión:
2 m
Fusible:
T 6,3 H 250 V
En la entrega
En el juego de cables de ampliación se incluye un fusible sustituible.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.