CA:
AC 200 hasta 240 V, 50/60 Hz
Línea KNX:
28 a 31 V CC SELV
Tensión de conmutación CA:
AC 12 hasta 230 V
Tensión de conmutación CC:
DC 2 hasta 30 V
Corriente de conmutación:
5 mA hasta 2 A
KNX:
Borne de conexión y derivación
Tensión de red:
Bornes de tornillo
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C
Tensión nominal primaria:
230 V CA, 50/60 Hz
Tensión nominal secundaria:
28 a 31 V CC SELV
Corriente nominal secundaria:
640 mA, a prueba de cortocircuitos
Contacto de conmutación libre de potencial:
230 V CA, 6 A
Contacto de conmutación libre de potencial:
12/24 V CC, 4 A
KNX:
Borne de conexión y derivación
Sección de conexión:
máx. 4 mm²