Mecanismo de regulación de lámparas incandescentes con interruptor de conmutación por presión

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
100 – 1000 W
Ref. 1181 00
1181 00
EAN 4010337003939
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Regulación de lámparas incandescentes y lámparas halógenas de alto voltaje con 230 V CA, 50 Hz.
  • Protección electrónica contra cortocircuitos.
  • Protección automática contra sobretemperatura con rearranque.
  • Con bornes de tornillo.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230/240 V CA, 50 Hz

Potencia conectada a 25 °C
Lámparas incandescentes:
100 a 1000 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
100 a 1000 W

Profundidad de montaje:
32 mm

Temperatura ambiente:
+5 °C a +45 °C

Notes

  • En caso de temperatura ambiente más elevada de 25 °C, reducir la carga conectada.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Regulador para lámparas incandescentes con pulsador/interruptor doble
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1181 00

PDF, 289 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas