Papeles de rotulación para sensor táctil 3 del System 55, pulsador de llamada, transemisor de pared inalámbrico plano
Sensor táctil 3 Plus

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
2 x 35 campos de rotulación 38 x 36 mm
Ref. 1089 00
1089 00
EAN 4010337003830
UE 1
SP 06
 

Accesorios necesarios

Para 1090 00, uno de los siguientes artículos:
Sensor táctil 2 libre de potencial

sens.tác.2 1 e 24 V libre pot. CR sens.tác.2 3 e 24 V libre pot. CR

Sensores táctiles RF para KNX

sens.tác.RF 1e sens.tác.RF 3e

Para 1089 00, uno de los siguientes artículos:
Juegos de teclas basculantes

jg.tec.basc. 2e Plus CR jg.tec.basc. 5e Plus (2+3) CR

Sensor táctil 3 Plus

sens.tác.3 Plus 2e KNX

Características

Características

  • Hojas de rotulación perforadas de una placa de rotulación PET en
    formato DIN A4.

Notes

  • Los papeles de rotulación solo pueden imprimirse con una impresora láser.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas