Perfil semicilíndrico

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Con cierres diferentes
Ref. 0001 00
0001 00
EAN 4010337001003
UE 1/5
SP 02
Con cierres iguales
Ref. 0002 00
0002 00
EAN 4010337002000
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Para uso en interruptores de llave.

Notes

  • Con cinco fiadores de bloqueo y tres llaves.
    Longitud base: 30 mm,
    Longitud total: 40 mm.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas