Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A 250 V~ con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) para caja de mecanismo empotrable de 1 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 2731 01
2731 01
EAN 4010337881100
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 2731 03
2731 03
EAN 4010337881117
UE 1
SP 01
blanco mate
Ref. 2731 27
2731 27
EAN 4010337881124
UE 10
SP 01
antracita
Ref. 2731 28
2731 28
EAN 4010337000778
UE 1
SP 11
color aluminio
Ref. 2731 26
2731 26
EAN 4010337000761
UE 10
SP 11
negro mate
Ref. 2731 005
2731 005
EAN 4010337037538
UE 10
SP 11
gris mate
Ref. 2731 015
2731 015
EAN 4010337085256
UE 1
SP 11
 

Accesorios necesarios

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
25 mm

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
protección ampliada contra contacto accidental:
de 0 °C a +45 °C

Altura de perfil:
17,5 mm

Notes

  • Compatible con todas las cajas de mecanismo habituales en el mercado.
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas