Pulsador basculante 10 A de 250 V~ con campo de rotulación
Contacto normalmente abierto de 1 polo con contacto de señalización aparte

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 0152 31
0152 31
EAN 4010337152316
UE 1
SP 14
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2025.

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • En superficie protegido del agua IP66

Datos técnicos

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.

En la entrega

  • Se adjunta placa de rotulación en blanco.
  • Se incluyen placas de rotulación con los símbolos "Luz", "Timbre" y "Puerta".

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 015231

RFA, 404 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 015231

IFC, 26 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas