Actuador de calefacción de 6 elementos con regulador para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2139 00
2139 00
EAN 4010337110194
UE 1
SP 66
 

Descripción alternativa

Accesorios opcionales

Características

Características

    Función en el sistema Gira One

    • Posibilidad de regulación de salas individuales gracias a reguladores fijos y emparejamiento de salidas de válvula.
    • Actuador para conmutar accionamientos de regulación térmicos en sistemas de calefacción y frío.
    • Las salidas están a prueba de cortocircuitos y sobrecargas.
    • Se pueden controlar accionamientos de regulación con tensión nominal de 24 V o 230 V.
    • Accionamiento manual de las salidas.
    • Mensaje de demanda de calor, p. ej., en una bomba de calor en combinación con un actuador de conmutación de 1 elemento de 16 A con entrada binaria de 3 elementos (n.º pedido 5061 00) o actuador de conmutación de 2 elementos/actuador de persianas de 1 elemento de 16 A con entrada binaria de 3 elementos (n.º pedido 5062 00)
    • Programación y puesta en marcha con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 5.0.
    • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

    Salidas de válvula

    • 6 salidas de válvulas electrónicas independientes entre sí.
    • Control de válvula con característica parametrizable como “abierto sin corriente” o “cerrado sin corriente” en cada salida.
    • Protección contra válvulas atascadas mediante lavado de válvula inteligente con una duración de 5 min y un ciclo de 1 semana.
    • Función Boost para el calentamiento rápido en caso de consumidores calefactores (eléctricos o por agua).

    Regulador de temperatura ambiente

    • 6 reguladores independientes para los modos de calefacción y frío, optimizados para el sistema de calefacción y frío correspondiente: Suelo radiante (eléctrico o por agua), radiadores (eléctricos o por agua), refrigeración por suelo radiante
    • Tipo de regulación de calefacción ajustable. Regulación PI continua o regulación de 2 puntos conmutable.
    • Modos de funcionamiento: Komfort, Standby, Noche y protección contra helada/calor.
    • Mensaje automático de demanda de calor/frío: El actuador evalúa continuamente las magnitudes de ajuste de las salidas asignadas e informa al sistema Gira One si existe demanda de calor/frío en una salida o en un circuito de calefacción/frío. El actuador de conmutación asociado cierra o abre su relé dependiendo del mensaje de demanda de calor/frío. Ello permite manejar de manera eficiente energéticamente los controles de quemadores y calderas equipados con entradas de control apropiadas (p. ej., conmutación bajo demanda entre los valores de consigna de reducción y de Komfort en una caldera de condensación centralizada o bombas de calor).
    • Definición de valores límite para la temperatura del suelo.
    • Detección manual o automática de ventanas abiertas en caso de descenso de temperatura, incluida la definición de la duración de la protección contra helada.
    • Consulta de contacto de ventana y visualización en la aplicación Smart Home: En caso de que haya una ventana abierta se activa la protección contra helada en el modo de calefacción cuando transcurren 5 minutos.
    • Consulta de una conmutación calefacción/frío, p. ej., mediante entrada binaria de una bomba de calor para poder reenviar el modo de funcionamiento actual (calefacción/refrigeración) al regulador de calefacción.

    Función en el sistema Gira KNX

    • Actuador de calefacción con regulador de temperatura ambiente integrado para el control de accionamientos de regulación térmicos para instalaciones de calefacción y frío.

    Salidas de válvula

    • 6 salidas de válvulas electrónicas independientes entre sí.
    • La salida de válvula 1 se puede utilizar como plantilla para otras salidas de válvula.
    • El mensaje de la mayor magnitud de ajuste del actuador es parametrizable.
    • Se pueden controlar accionamientos de regulación con tensión nominal de 24 V o 230 V.
    • Activación de válvulas (cerrada/abierta sin tensión) parametrizable para cada salida.
    • Entrada de la magnitud de ajuste: "cambiante - 1 bit" y "continua - 1 byte".
    • Control de válvulas: "cambiante - 1 bit", "continua - 1 byte PWM" o "cambiante - 1 byte límite de magnitud de ajuste".
    • Confirmaciones de estado configurables.
    • El mensaje de fallo de la tensión de funcionamiento de la válvula es configurable.
    • Los mensajes de sobrecarga y cortocircuito se pueden configurar por separado para cada salida de válvula.
    • Control de la demanda de calor y de la bomba. La protección contra atascos evita que la bomba se atasque.
    • Funcionamiento de verano o de invierno seleccionable mediante un objeto.
    • Cada salida de válvula se puede enclavar en una posición forzada. Para los modos de verano e invierno se pueden parametrizar diferentes magnitudes de ajuste.
    • Control cíclico de la magnitud de ajuste de cada salida.
    • Lavado de válvula automático.
    • Contador de horas de funcionamiento configurable para cada salida.
    • Modo de servicio para el mantenimiento o la instalación de actuadores de válvula.
    • Accionamiento manual de las salidas independientemente de KNX.
    • Reacciones parametrizables para cada salida de válvula en caso de pérdida y recuperación de tensión de bus y tras la programación por ETS.
    • Distintos mensajes de estado activos se pueden retardar de forma general tras la recuperación de la tensión del bus o tras un procesode programación por ETS.

    Regulador de temperatura ambiente

    • 12 reguladores de temperatura ambiente independientes.
    • El regulador de temperatura ambiente 1 se puede utilizar como plantilla para otros reguladores de temperatura ambiente.
    • Modos de funcionamiento: Confort, standby, noche y protección contra helada/calor.
    • A cada modo operativo es posible asignar valores de consigna de temperatura propios.
    • Especificación de la temperatura nominal: relativa (derivada del valor nominal básico), o absoluta (temperaturas nominales independientes para cada modo de funcionamiento).
    • Envío automático y tiempo de ciclo parametrizables para la emisión de magnitudes de ajuste.
    • Detección de presencia mediante tecla de presencia o detector de presencia.
    • Conmutación de los modos de funcionamiento de acuerdo con la especificación KNX.
    • Conmutación entre protección contra heladas/contra el calor mediante el estado de la ventana o la detección de caída de la temperatura.
    • Modos de funcionamiento: "Calefacción", "Refrigeración", "Calefacción y refrigeración", cada uno de ellos con o sin nivel adicional.
    • Dependiendo del nivel de calentamiento o de refrigeración, es posible configurar diferentes tipos de regulación: Regulación PI (modulación por ancho de pulsos continua o conmutable) o regulación de 2 puntos (conmutable).
    • Diferentes tipos de calefacción y refrigeración ajustables.
    • Parámetros de regulación para el regulador PI (rango proporcional, tiempo de reajuste) y el regulador de 2 puntos (histéresis) ajustables.
    • Conmutación automática u orientada a objeto entre "Calefacción" y "Refrigeración".
    • Es posible bloquear las salidas de las magnitudes de ajuste a través de objetos.
    • Medición de la temperatura ambiente por medio de hasta dos sondas de temperatura KNX externas. Generación de los valores de medición de las sondas externas parametrizable o control cíclico.
    • Las temperaturas real y de consigna se pueden emitir en función de una desviación parametrizable al bus (también cíclicamente).
    • Emisión de magnitud de ajuste separada o común en los modos de calefacción y refrigeración (sistema de 4 tubos o de 2 tubos).
    • Es posible la limitación de magnitudes de ajuste.
    • Limitación de temperatura del suelo en modos de calefacción y de frío.
    • Es posible la limitación de temperatura de consigna en modo de refrigeración.
    • Es posible la limitación de temperatura de consigna en modo de calefacción.
    • Función Boost para calentar o enfriar rápidamente.
    • Escenarios: Se pueden parametrizar hasta 64 escenarios internos por regulador. Incluye función de memoria de escenarios y activación de escenarios ampliada (alternancia de escenarios).

    Funciones lógicas

    • El dispositivo tiene 8 funciones lógicas internas.
    • Puertas lógicas (Y, O, Y exclusiva, O exclusiva, cada una con hasta 4 entradas).
    • Convertidor de 1 bit a 1 byte con filtro de entrada, objeto de bloqueo y especificación de valores de salida.
    • Elemento de bloqueo con funciones de filtro y tiempo y objeto de bloqueo.
    • Comparador de valores con 9 formatos diferentes de datos de entrada y numerosas operaciones de comparación.
    • Interruptor de valor límite con histéresis con valor umbral superior e inferior para 9 formatos de datos de entrada diferentes.Incluye especificación de los valores de salida de 1 bit.
    • Las funciones lógicas tienen sus propios objetos de comunicación KNX y pueden procesar telegramas del actuador o de otros dispositivos de bus.

    Datos técnicos

    Gira One Medium:
    Par trenzado o "Twisted Pair" (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    Tensión de prueba:
    4 kV (cable de bus KNX/EIB)

    Salidas:
    6

    Regulador:
    6

    Tipo de contacto:
    Triac

    Tensión de conmutación:
    24/230 V CA, 50/60 Hz

    Corriente de conmutación:
    5 hasta 160 mA

    Corriente de conexión:
    máx. 1,5 A (2 s)

    Número de accionamientos por salida
    Accionamientos de 230 V CA:
    4
    Accionamientos de 24 V CA:
    2

    Sección de conexión:
    máx. 4 mm²

    Temperatura ambiente:
    de -5 °C a +45 °C

    Notes

    • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).

    En la entrega

    • Borne de conexión y de derivación incluido en el volumen de suministro.

    Dimensiones

    Unidades modulares (UM): 4

    Más figuras en la base de datos de imágenes

    En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

    Ir a la base de datos de imágenes

    Descargar


    Hoja de datos

    PDF

    Cargar


    Texto descriptivo

    TXT

    Cargar


    Actuador de calefacción de 6 elementos con regulador para Gira One
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones.

    Ref. 2139 00

    PDF, 832 Kb

    Cargar


    Actuador de calefacción de 6 elementos con regulador para KNX
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones.

    Ref. 2139 00

    PDF, 831 Kb

    Cargar


    Actuador de calefacción de 6 elementos con regulador para KNX
    Base de datos de productos

    Base de datos de productos a partir de ETS5.7.7

    Ref. 2139 00

    ZIP, 1.324 Kb

    Cargar


    Gira One
    Manuales / Fundamentos del sistema

    Ref.

    PDF, 51.228 Kb

    Cargar


    Descargar (en)


    Heating actuator 6-gang with controller for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Ref. 2139 00

    PDF, 6.904 Kb

    Cargar


    Información del pedido Características Descargas
    Inicio Gira One y KNX Gira One y KNX: Actuador de calefacción (carril DIN) Actuador de calefacción de 6 elementos con regulador para Gira One y KNX