Base de enchufe americana de 2 polos + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0487 03
0487 03
EAN 4010337487036
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 0487 28
0487 28
EAN 4010337487289
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 0487 26
0487 26
EAN 4010337487265
UE 1/5
SP 11
 

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
17 mm

Notes

  • Solo para la sujeción por tornillos.
  • Inscripción de símbolo opcional.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas