Perfil 55 con escuadra de fijación
8fach

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
aluminio blanco brillante (pintado)
Ref. 1198 27
1198 27
EAN 4010337198277
UE 1
SP 17
aluminio
Ref. 1198 26
1198 26
EAN 4010337198260
UE 1
SP 17
 

Características

Características

  • Perfil de instalación de aluminio para montaje en horizontal y en vertical.
  • Con entrada para cables y canales. La entrada para cables se puede empotrar o montar en superficie.
  • Fácil montaje a presión por medio de fijación por clips de los mecanismos.

Notes

  • En System 55 pueden combinarse con estas cajas los interruptores basculantes, los pulsadores y las cajas de enchufe SCHUKO con tapa abatible para pared, lo que suele ofrecer un grado de protección IP21 (salpicaduras).
  • Los interruptores de llave y los interruptores de 3 posiciones no se pueden montar en estas cajas.
  • Mediante las escuadras de fijación o soportes de pie, el Profile 55 puede instalarse tanto sobre una mesa como bajo armarios colgantes o en esquinas.

Dimensiones en mm

2 elementos: 158 107 107
3 elementos: 230 107 107
5 elementos, 600mm: 587 107 107
8fach: 587 107 107

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas