Ajuste de la luminosidad de las luminarias con interfaz DALI.
Ajuste de la temperatura cromática de las luces con DALI Device Type 8 para Tunable White según IEC 62386-209.
Dispositivo auxiliar giratorio (Input Device) para controles DALI-2 de orden superior.
Características del producto sin programación
El controlador de aplicaciones DALI-2 sin alimentación eléctrica de bus requiere una alimentación eléctrica DALI externa conforme a IEC 62386-101.
Capacidad multimaestro.
LED para la localización de dispositivos.
Memorización de la luminosidad básica y de una luminosidad de conexión.
Memorización de los valores límite de temperatura cromática.
Características del producto mediante programación a través de comandos de control DALI-2
Adecuado como dispositivo auxiliar giratorio (Input Device) para la conexión a controles centrales DALI-2.
Compatible con cuatro instancias DALI-2 para la adaptación al control central.
Se puede utilizar para controlar un grupo DALI-2.
Puede activarse el envío cíclico de los comandos de control a los dispositivos DALI. La función de los dispositivos depende de la configuración
Datos técnicos
Tensión nominal DALI:
DC 16 V (típica)
Consumo de corriente:
máx. 4 mA
Ajuste de la temperatura cromática:
2000 a 10000 K
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.