Tensión nominal:
CA 230 V, 50 Hz
Impedancia del altavoz:
de 4 Ω a 16 Ω
Altavoz:
0,5 mm² a 1,5 mm²
Profundidad de instalación:
32 mm
Potencia de audio:
1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)
Radiofrecuencia:
De 2,402 a 2,480 GHz
Potencia de transmisión:
Máx. 2,5 mW
Alcance de la transmisión:
Típ. 10 m
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C