Mecanismo de pulsador basculante 10 A 250 V~ conmutador de 2 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Conmutador de 2 elementos
Ref. 0155 00
0155 00
EAN 4010337155003
UE 10
SP 01
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 09/2024. O hasta agotar existencias.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

tec.basc.2e tec.basc. 2e + jg.IP44

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Notes

  • Sujeto a disponibilidad.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 015500

RFA, 436 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 015500

IFC, 15 Kb

Cargar


Pulsador de conmutación doble
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones mecanismo de interruptor basculante para conmutación doble

Ref. 0155 00

PDF, 69 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas