Nuevo

Interruptor de control basculante 10 AX de 250 V~ con campo de rotulación y elemento de iluminación LED naranja 230 V~
Interruptor de conmutación universal

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 3186 30
3186 30
EAN 4010337125945
UE 10
SP 14
 
Novedad. Disponible a partir de 09/2024.
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Con elemento de iluminación LED naranja.
  • Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.

Datos técnicos

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.

En la entrega

  • Se adjunta la placa de rotulación "Calefacción ON/OFF", "VERWARMING AAN/UIT".
  • Se añade la entrada para cables de 2 elementos (entrada doble).
  • El elemento de iluminación LED naranja de 230 V~ 1,5 mA va incluido en el volumen de suministro.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces


Más

Resumen de pedidos de elementos de iluminación LED
Más

Posibilidades de combinación, opciones de conexión y funciones de elementos de iluminación LED
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


Combination options, connection options and functions
Technical Documentation

LED lighting elements: Combination options, connection options and functions

Ref. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.488 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas