Juego de rieles de fase de 1 polo para actuador de conmutación de 24 elementos/ actuador de persianas de 12 elementos, para Gira One y KNX
6 unidades rieles de fase de 1 polo, 4 unidades tapas de extremo

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 8314 00
8314 00
EAN 4010337123187
UE 1
SP 26
 
Novedad.

Características

Características

  • Aislados.
  • 4 mm² con XXX polos y 4 tapas de extremo.
  • Rieles de fase para el cableado rápido de los actuadores de conmutación/persianas Gira para Gira One y KNX.
  • Reducción del tiempo necesario para el cableado gracias a la alimentación conjunta de varios circuitos de carga dispuestos uno junto al otro.
  • Rieles de fase acortables y aislables con tapas de extremo.

En la entrega

  • 6 rieles de fase.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas