Nuevo

Tecla basculante con campo de rotulación

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 3299 01
3299 01
EAN 4010337039471
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 3299 03
3299 03
EAN 4010337039488
UE 10
SP 01
blanco mate
Ref. 3299 27
3299 27
EAN 4010337039501
UE 1
SP 01
antracita
Ref. 3299 28
3299 28
EAN 4010337039518
UE 1
SP 11
color aluminio
Ref. 3299 26
3299 26
EAN 4010337039495
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 3299 005
3299 005
EAN 4010337066859
UE 1
SP 11
gris mate
Ref. 3299 015
3299 015
EAN 4010337110545
UE 1
SP 11
acero inoxidable
Ref. 3299 600
3299 600
EAN 4010337044956
UE 1/5
SP 11
 
Novedad. Disponible a partir de 08/2024.
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

En la entrega

  • Se adjunta placa de rotulación en blanco.
  • Se incluyen placas de rotulación con los símbolos "Luz", "Timbre" y "Puerta".

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas