Mecanismo de pulsador basculante de 4 elementos de 10 A 250 V~ contacto NA de 1 polo

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
con garras de fijación
Ref. 3147 00
3147 00
EAN 4010337038832
UE 10
SP 01
sin garras de fijación
Ref. 3867 00
3867 00
EAN 4010337064855
UE 1
SP 01
 
Novedad. Disponible a partir de 08/2024.
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

tec.basc.2e tec.basc. 2e flechas

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Notes

  • Para cajas profundas.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas