Base de enchufe triple SCHUKO de 16 A 250 V~ con placa de montaje

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 4789 13
4789 13
EAN 4010337092742
UE 1
SP 13
 
Novedad.

Características

Datos técnicos

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Material conductor:
rígido y flexible

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas