Novedad.
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0188 ..
Características
Características
El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
Garras de expansión encapsuladas.
Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
Menor profundidad de montaje.
Palanca de liberación grande y ergonómica.
Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
Base de termoplástico resistente a la rotura.
Datos técnicos
Profundidad de instalación:
29 mm
Material conductor:
rígido y flexible
Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²
Notes
No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el grado de protección IP20.
En el montaje tiene que utilizarse también la brida estanca del marco de cubierta.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.