Nuevo

Sensor de viento compacto

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 0911 02
0911 02
EAN 4010337136064
UE 1
SP 03
 
Novedad. Disponible a partir de 02/2026.

Características

Características

  • Sensor de viento compacto para montaje en pared y en poste.
  • Salida de relé libre de potencial hasta 6 A (µ).
  • Para fuerza del viento de 3 a 10 bft (de 4 a 25 m/s).
  • Supervisión de seguridad: Alarma de viento cuando no se detecta viento en 48 horas.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz

Corriente de conmutación:
máx. 6 A (µ)

Montaje:
Fijación en pared o poste

Grado de protección:
IP 44

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +55 °C

Peso aprox.:
260 g

Dimensiones en mm

B 115 Al 105 Pr 225

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas