La alimentación eléctrica USB-C con Powerdelivery permite una carga rápida cuando el dispositivo que se va a conectar también cuenta con la tecnología Power Delivery.
El dispositivo conectado determina la tensión de carga adecuada a partir del rango de alimentación eléctrica. Son posibles 5, 9, 15 o 20 voltios con un máximo de 3,25 amperios. El resultado es una potencia de carga de hasta 65 vatios (20 V x 3,25 A).
Carga personalizable gracias a la tecnología Power Delivery.
Estación de carga para baterías de dispositivos móviles con conexión USB C.
1 conector hembra USB tipo C.
A prueba de cortocircuitos y sobrecargas.
Conexión conforme a la especificación USB Power Delivery, revisión 3.2.
Datos técnicos
Tensión nominal:
CA 220 - 240 V, 50/60 Hz
Tensión de salida:
CC 5 hasta 20 V
Corriente de salida:
máx. 3,25 A
Potencia de carga:
de 15 a 65 W
Stand-by:
< 0,09 W
Clase de protección:
II
Sección de conexión:
máx. 2,5 mm2
Profundidad de instalación:
32 mm
Temperatura ambiente:
de 0 °C a +35 °C
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.