Mecanismo de pulsador con tirador 10 A 250 V~ contacto NA de 1 polo

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
con garras de fijación
Ref. 3565 00
3565 00
EAN 4010337065081
UE 1
SP 01
sin garras de fijación
Ref. 3865 00
3865 00
EAN 4010337039167
UE 1
SP 01
 
Novedad. Disponible a partir de 09/2024.
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Elementos de iluminación LED

el.ilum.LED T2 0,5 mA RO el.ilum.LED T5 0,5 mA RO

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación
3565 00:
32 mm
3865 00:
23 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas