Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con mecanismo girado 30° y shutter, sin garras de fijación con cubierta naranja e inscripción "ZSV"(alimentación de seguridad adicional)
También para la utilización en columnas de alimentación Gira o en sistemas bajo el suelo.
Fixación con tornillos.
Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
Menor profundidad de montaje.
Palanca de liberación grande y ergonómica.
Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
Base de termoplástico resistente a la rotura.
Datos técnicos
Profundidad de instalación:
29 mm
Material conductor:
rígido y flexible
Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
Shutter:
de 0 °C a +45 °C
Notes
Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
Los casquillos de las bases de enchufe SCHUKO están codificados con colores.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.