Radio IP empotrable
Radio IP empotrable con un altavoz, completa con marco cobertor Gira E2

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 2320 29
2320 29
EAN 4010337107774
UE 1
SP 03
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Radio por Internet para montaje empotrado.
  • Con la radio se pueden reproducir emisoras de radio por Internet a través de WLAN.
  • Alternativamente, la radio se puede utilizar para manejar los altavoces Sonos.
  • También es posible reproducir archivos de música a través de Bluetooth® desde un terminal móvil.
  • El control de la radio se realiza a través de los pulsadores capacitivos del embellecedor de control. Para el control sólo es necesario tocar ligeramente los símbolos.
  • La integración en la WLAN se efectúa de forma sencilla a través de la función WPS.
  • Además, la puesta en marcha se puede efectuar cómodamente con la aplicación Gira System 3000 a través de un terminal móvil. Con la aplicación también se puede efectuar el resto de ajustes de la radio. Se pueden guardar hasta 20 emisoras favoritas; las tres primeras emisoras se sintonizan directamente con las teclas de favoritos de la radio.
  • Otras de las funciones de la aplicación son la selección de los modo “Radio por Internet” o “Manejo Sonos”, la disposición personalizable de los contenidos de la pantalla, el ajuste del sonido, el pronóstico del tiempo y la función de despertador.
  • A través de la entrada de dispositivo auxiliar de 230 V, la radio se puede conectar, p. ej., con un interruptor o un detector de movimiento junto con la iluminación de la sala.
  • La radio está alojada de manera compacta en un mecanismo empotrable, con lo que puede instalarse en una caja de mecanismo individual.
  • El altavoz se puede instalar combinado con la radio o de forma separada en una caja de mecanismo. Al mecanismo de radio se pueden conectar dos altavoces. La radio funciona en modo mono o estéreo.
  • En el modo sleep, la radio se vuelve a desconectar automáticamente 30 minutos después de la conexión. La radio también se puede utilizar como despertador.

Datos técnicos

Tensión nominal:
CA 230 V, 50 Hz

Impedancia del altavoz:
de 4 Ω a 16 Ω

Bornes de conexión
Red:
1,5 mm² a 2,5 mm²
Altavoz:
0,5 mm² a 1,5 mm²

Profundidad de instalación:
32 mm

Potencia de audio:
1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)

Radiofrecuencia:
De 2,402 a 2,480 GHz

Potencia de transmisión:
Máx. 2,5 mW

Alcance de la transmisión:
Típ. 10 m

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • En combinación con otros dispositivos electrónicos bajo una misma cubierta se pueden producir fallos en la recepción.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 251 Kb

Cargar


Radio IP empotrable
Instrucciones de uso

Instrucciones de uso.

Ref. 2320 ..

PDF, 190 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 250 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas