Nuevo

Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con la inscripción "EDV"
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4458 01
4458 01
EAN 4010337093176
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 4458 03
4458 03
EAN 4010337093190
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 4458 27
4458 27
EAN 4010337093213
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 4458 28
4458 28
EAN 4010337093220
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 4458 26
4458 26
EAN 4010337093206
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 4458 005
4458 005
EAN 4010337093169
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 4458 015
4458 015
EAN 4010337093183
UE 1/5
SP 11
 
Novedad.
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0458 ..

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Con mayor presión de apriete del estribo de toma de tierra comprobado según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas