Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ sin garras de fijación
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4466 01
4466 01
EAN 4010337095088
UE 10
SP 21
blanco brillante
Ref. 4466 03
4466 03
EAN 4010337095101
UE 10
SP 21
blanco mate
Ref. 4466 27
4466 27
EAN 4010337095125
UE 10/100
SP 21
antracita
Ref. 4466 28
4466 28
EAN 4010337095132
UE 10/100
SP 11
color aluminio
Ref. 4466 26
4466 26
EAN 4010337095118
UE 10
SP 11
negro mate
Ref. 4466 005
4466 005
EAN 4010337095071
UE 10/100
SP 11
gris mate
Ref. 4466 015
4466 015
EAN 4010337095095
UE 1/5
SP 11
acero inoxidable
Ref. 4466 600
4466 600
EAN 4010337095149
UE 10
SP 11
 
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0466 ..

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas