Con la rueda de ajuste se regula el valor nominal de la temperatura.
Un pulsador de presencia sirve para la conmutación entre los modos de Confort y standby.
Los estados actuales se muestran mediante LED en el regulador continuo.
Este control tiene las siguientes funciones de control: TE(1,2,3,0,0,0,0,0)
Datos técnicos
Profundidad de instalación:
23 mm
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.