Con entrada para cables y canales trasera y lateral.
La entrada para cables se puede empotrar o montar en superficie.
Fácil montaje a presión por medio de fijación por clips de los mecanismos.
Notes
En System 55 pueden combinarse con estas cajas los interruptores basculantes, los pulsadores y las cajas de enchufe SCHUKO con tapa abatible para pared, lo que suele ofrecer un grado de protección IP21 (salpicaduras).
Los interruptores de llave y los interruptores de 3 posiciones no se pueden montar en estas cajas.
Dimensiones en mm
1 elemento:
87
86
53
2 elementos:
158
86
53
3 elementos:
230
86
53
5 elementos:
372
86
53
5 elementos, 600mm:
587
86
53
8fach:
587
86
53
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.