Actuador de regulación de 1 elemento de 200 W con entrada binaria de 3 elementos para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
empotrado
Ref. 5065 00
5065 00
EAN 4010337099260
UE 1/5
SP 06
 

Descripción alternativa

Accesorios opcionales

Características

Características

    Función en el sistema Gira One

    • Actuador para la conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, lámparas LED de alta tensión regulables, lámparas fluorescentes compactas regulables, transformadores inductivos regulables conlámparas halógenas o LED de baja tensión, transformadores electrónicos regulables con lámparas halógenas o LED de baja tensión.
    • 3 entradas binarias para conectar interruptores, pulsadores y detectores de movimiento convencionales con contactos libres de potencial.
    • Las entradas sirven para controlar los actuadores Gira One o para recoger información de estado.
    • Selección automática o manual del principio de regulación adecuado para la carga.
    • Protección contra marcha en vacío, cortocircuito y sobretemperatura.
    • Ampliación de potencia mediante amplificadores de potencia.
    • Posibilidad de conexión de una sonda de temperatura externa en la entrada 3.
    • Programación y puesta en marcha con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 5.0.
    • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

    Salidas de regulación

    • Luminosidad mínima y máxima ajustables.
    • Conexión al último valor de luminosidad o luminosidad de conexión ajustada fija.
    • Ajuste de retardo de conexión o desconexión.
    • Función de escalera, se puede ajustar además un tiempo y una luminosidad de aviso previos.

    Entradas binarias

    • Mando con una o dos interfaces configurable para pulsadores basculantes.
    • Conexión de pulsadores basculantes parametrizados con las funciones para conmutación, regulación, sombreado y ventilación, activación de escenarios, escalera (detectores de movimiento), llamada desde otra planta, puerta de garaje y contacto de apertura de puerta.
    • Conexión de detectores de movimiento y presencia con salidas de relé libres de potencial.
    • Cómodo control de grupo de consumidores de conmutación, regulación, sombreado y ventilación.
    • Opción de evaluación de contacto de conexión de sensores de viento, helada, luminosidad o lluvia con contactos de relé libre de potencial para proteger consumidores de sombreado y ventilación ante influencias medioambientales.
    • Consulta de contacto de ventana y visualización en la aplicación Smart Home: En caso de que haya una ventana abierta se activa la protección contra helada en el modo de calefacción cuando transcurren 5 minutos.
    • Consulta de puerta y visualización en la aplicación Smart Home: Una puerta abierta causa la subida y bloqueo de la persiana o de las persianas enrollables.
    • Consulta de una conmutación entre calefacción/frío a una bomba de calor para poder reenviar el modo de funcionamiento actual (calefacción o refrigeración) a un regulador de calefacción.
    • Indicación de contacto de conexión para representar un estado de contacto en la aplicación Smart Home.
    • Entradas de conmutación configurables de manera independientemente.
    • Registro y comparación de valores de temperatura a través de sondas a distancia (ver accesorios) en la entrada 3.

    Función en el sistema Gira KNX

    • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, lámparas LED de alta tensión regulables, lámparas fluorescentes compactas regulables, transformadores inductivos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión, transformadores electrónicos regulables con lámparas halógenas de baja tensión o lámparas LED de baja tensión.
    • Selección automática o manual del principio de regulación adecuado para la carga.
    • Protección contra marcha en vacío, cortocircuito y sobretemperatura.
    • Hasta 8 funciones lógicas independientes para ejecutar operaciones lógicas simples o complejas.
    • Los mensajes de acuse de recibo y de estado de envío activo se pueden retardar de forma general tras la recuperación de la tensión del bus o tras una programación por ETS.

    Salidas de regulación

    • Es posible predefinir el tipo de carga y determinar el principio de regulación de luz: Universal (con proceso de calibración automático), transformador electrónico (capacitivo/RC), transformador convencional (inductivo/RL), LED (RL) o LED (RC).
    • La curva de característica de regulación de luz puede configurarse en el rango de tiempo y en el rango de valores para la adaptación a la respectiva carga conectada.
    • Posibilidad de ajustar el rango regulable (luminosidad de encendido, luminosidad de fondo; alternativamente: límite inferior de regulación de luz y límite superior de regulación de luz).
    • Se puede ajustar la respuesta al recibir un valor de luminosidad absoluta (regulación de luz, salto, desvanecimiento).
    • La respuesta al regular la luz en aumento se puede ajustar estando apagado (encender canal, sin reacción).
    • Función de control central a través de hasta 6 6 objetos de regulación de luz y 6 objetos de valor y acuse de recibo múltiple.
    • Respuesta de conmutación: Funciones de respuesta activa (en caso de modificación o de envío cíclico al bus) o pasiva (objeto legible).
    • Acuse de recibo del valor de luminosidad: Funciones de respuesta activa (en caso de modificación o de envío cíclico al bus) o pasiva (objeto legible).
    • El tipo de actualización se puede establecer para los objetos de respuesta activos (cuando se modifica el objeto de entrada o cuando se modifica el valor de respuesta). De esta forma, es posible adaptar individualmente a las visualizaciones.
    • Acuses de recibo para cortocircuito, sobrecarga/fallo de tensión de red y tipo de carga (conformidad con KNX y ampliado).
    • Reacción ajustable en caso de pérdida de tensión de bus y recuperación y tras la programación por ETS.
    • Función de enlace lógica para la salida.
    • Función de bloqueo o función de posición forzada alternativa parametrizable.
    • Funciones de tiempo (retardo de conexión y desconexión).
    • Función de luz de escalera con función de aviso previo mediante la reducción temporizada de la iluminación o activación de una iluminación permanente.
    • Función de luz de escalera con ampliación de tiempo o asignación variable de tiempo de luz de escalera a través de un objeto de comunicación.
    • Función Soft ON y función Soft OFF ajustables.
    • Desconexión automática en el valor de luminosidad <X % ajustable (con tiempo de retardo individual).
    • Posibilidad de integración en escenarios de luz: Se pueden parametrizar hasta 64 escenarios internos.
    • Tiempo de retardo configurable al activar escenarios.
    • El comportamiento de regulación de luz cuando se abre un escenario nuevo ajustable (salto, regulación de luz, desvanecimiento).
    • Respuesta visual cuando se guarda un escenario.
    • Act. escenarios ampliada.
    • Se puede activar el contador de horas de funcionamiento.
    • Contador de horas de funcionamiento como contador de avance (con valor límite opcional) o de retroceso (con valor de inicio opcional).

    Datos técnicos

    Ten­sión no­mi­nal:
    21 CC hasta 32 V SELV

    Gira One Me­dium:
    Par tren­za­do o "Twis­ted Pair" (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    Ten­sión de prue­ba:
    4 kV (cable de bus KNX/EIB)

    Co­ne­xio­nes
    Bus Gira One:
    ter­mi­na­les de co­ne­xión en el cable de con­trol
    En­tra­das:
    ter­mi­na­les de co­ne­xión en el cable de con­trol
    Carga:
    Bor­nes de tor­ni­llo

    Sec­ción de co­ne­xión:
    máx. 4 mm²

    En­tra­das
    Nú­me­ro:
    3

    Tipo de en­tra­da:
    libre de po­ten­cial

    Ten­sión de con­sul­ta
    En­tra­das de dis­po­si­ti­vo au­xi­liar:
    aprox. 5 V

    Lon­gi­tud total
    Cable del dis­po­si­ti­vo au­xi­liar:
    10 m como máx.

    Po­ten­cia de co­ne­xión máx.
    Lám­pa­ras in­can­des­cen­tes:
    20 a 230 W
    Lám­pa­ras ha­ló­ge­nas de alta ten­sión:
    20 a 230 W
    Trans­for­ma­dor con­ven­cio­nal:
    20 a 210 VA
    Trans­for­ma­dor Tro­nic:
    20 a 230 W
    Trans­for­ma­dor con bo­bi­na­do con LED de baja ten­sión:
    20 a 100 VA
    Trans­for­ma­dor elec­tró­ni­co con LED de baja ten­sión:
    tí­pi­co de 20 hasta 200 W
    Lám­pa­ras LED de alta ten­sión:
    tí­pi­co de 1 hasta 200 W

    Tem­pe­ra­tu­ra am­bien­te:
    de -5 °C a +45 °C

    Notes

    • La potencia máxima conectada depende del modo de funcionamiento seleccionado (RC o RL). Para más detalles, consulte el manual de instrucciones.
    • Reducción de potencia para instalación enmadera o cartón yeso: -15%Combinaciones múltiples: -20%.
    • Ampliación de potencia mediante amplificadores de potencia de Gira.
    • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA)
    • Estado de entrega: Es posible manejar la salida de regulación a través de la entrada 1 (más brillante) y la entrada 2 (más oscuro).

    Más figuras en la base de datos de imágenes

    En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

    Ir a la base de datos de imágenes

    Descargar


    Hoja de datos

    PDF

    Cargar


    Texto descriptivo

    TXT

    Cargar


    Actuador de regulación de 1 elemento 200 W con intrada binaria de 3 elementos para Gira One
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones.

    Ref. 5065 00

    PDF, 921 Kb

    Cargar


    Actuador de regulación de 1 elemento 200 W con intrada binaria de 3 elementos para KNX
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones.

    Ref. 5065 00

    PDF, 886 Kb

    Cargar


    Actuador de regulación de 1 elemento 200 W con intrada binaria de 3 elementos para KNX
    Base de datos de productos

    Base de datos de productos a partir de ETS5.7.3

    Ref. 5065 00

    ZIP, 1.770 Kb

    Cargar


    Gira One
    Manuales / Fundamentos del sistema

    Ref.

    PDF, 51.228 Kb

    Cargar


    PSTI Statement of Compliance

    Ref.

    PDF, 282 Kb

    Cargar


    Descargar (en)


    Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Ref. 5065 00

    PDF, 5.597 Kb

    Cargar


    Información del pedido Características Descargas
    Inicio Gira One y KNX Gira One y KNX: Entradas binarias Actuador de regulación de 1 elemento de 200 W con entrada binaria de 3 elementos para Gira One y KNX

    Consentimiento de cookies

    Al hacer clic en “Aceptar todo”, acepta que Gira utilice cookies y tecnologías similares y que someta a tratamiento sus datos de uso del sitio web para mejorar este sitio web, así como para crear su perfil de usuario y mostrarle publicidad personalizada. Tenga en cuenta que Gira también comparte información sobre su uso del sitio web con empresas colaboradoras proveedoras de medios sociales, publicidad y análisis.

    También consiente que Gira y otros terceros procesen los datos de uso del sitio web en los denominados terceros países no seguros fuera del EEE para estos fines, aunque no se garantice a este respecto un nivel de protección de datos comparable al de la legislación de la UE. Entre otras cosas, existe el riesgo de que las autoridades de dichos países puedan acceder a los datos procesados y de que se restrinjan o anulen los derechos de los interesados.

    Puede cambiar la configuración en cualquier momento haciendo clic en el enlace "Configuración de cookies" situado en la parte inferior de cualquier página. También puede revocar su consentimiento en cualquier momento con efecto futuro.
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
    • Sitio web para empresas: Ajustes predeterminados y preferencias. Incluido nombre, dirección y correo electrónico si se rellena un formulario de contacto. (Para reutilizar con otro formulario dentro de la misma sesión), dirección IP (anonimizada)
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
    Fines del tratamiento de datos:Sirve para mantener el estado de la configuración del Home Assistant en el ámbito de la utilización del Gira Home Assistant.

    Categorías de datos personales:Dirección IP, ID de la configuración. La identificación de la persona solo es posible cuando se completa la configuración (usuario seleccionado y datos introducidos)
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
    Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada), clasificación del grupo objetivo (contratista/usuario final, comercio especializado, planificador, mayorista, arquitecto)

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada/abreviada), región aproximada del visitante, navegador y complementos utilizados, configuración del idioma del navegador, hora de visualización de la página, tiempo de carga, sistema operativo, tamaño de la pantalla, página de referencia, hora de visitas anteriores, número de visitas

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Sitio web para clientes particulares: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario
    • Sitio web para empresas: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario, fecha y hora de la visita al sitio web en cuestión, dirección de Internet o URL del sitio web al que se ha accedido

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:12 meses

    Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web. Entre otros, Google Analytics examina el origen de los visitantes y el tiempo que permanecen en las páginas individuales y, por lo tanto, permite optimizar mejor las páginas y las funciones.

    Categorías de datos personales:Ubicación, hora o frecuencia de las visitas a nuestro sitio web, dirección IP (anonimizada)

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:14 meses

    Fines del tratamiento de datos:Administración de las etiquetas del sitio web a través de una interfaz

    Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada)

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:14 meses

    Fines del tratamiento de datos:Visualización de vídeos

    Categorías de datos personales:

    • Sitio web para clientes particulares: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario
    • Sitio web para empresas: Dirección IP (anonimizada), tiempo de permanencia del visitante en el sitio web, movimientos del ratón realizados por el usuario, fecha y hora de la visita al sitio web en cuestión, dirección de Internet o URL del sitio web al que se ha accedido

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
    • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

    Receptor:Vimeo, LLC (EE. UU.)

    Transferencia a terceros países:

    • Tercer país: EE. UU.
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:Más de 12 meses

    Fines del tratamiento de datos:Hotjar nos permite crear una especie de mapa de calor de páginas seleccionadas. Esto nos permite ver cómo se mueven los usuarios por el sitio. Podemos ver dónde hacen clic, hasta dónde se desplazan y cómo se mueven por la página.

    Categorías de datos personales:- Dirección IP, mapas de calor de uso

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
    • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

    Receptor:Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)

    Transferencia a terceros países:

    • Tercer país: EE. UU.
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:Más de 12 meses

    Fines del tratamiento de datos:Visualización de mapas interactivos

    Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada), fecha y hora de la visita al sitio web correspondiente, dirección de Internet o URL del sitio web consultado

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
    • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

    Receptor:Google Ireland Ltd, Google LLC (EE. UU.)

    Transferencia a terceros países:

    • Tercer país: EE. UU.
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:12 meses

    Para poder detectar sus intereses y mostrarle productos acordes con ellos.

    Fines del tratamiento de datos:Con Doubleclick se pueden activar y gestionar anuncios en un sitio web. El operador controla cuándo, dónde y con qué frecuencia deben aparecer a través de las campañas del operador.

    Categorías de datos personales:Dirección IP (anonimizada)

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:14 meses

    Fines del tratamiento de datos:El seguimiento del uso de las ofertas de Gira permite digitalizar y automatizar los procesos de marketing y venta de Gira. La segmentación de los suscriptores/visitantes del sitio web permite proporcionar información más específica e individualizada. Una mayor atención puede aumentar las actividades de seguimiento y también lograr una mayor satisfacción del cliente.

    Categorías de datos personales:Fecha y hora, tipo (objeto, por ejemplo, eMailing, LeadPage), página de referencia del navegador, agente de usuario, ID de enlace (opcional), ID de objeto, información opcional dependiente del objeto, parámetros individuales de transferencia, coordenadas geográficas o, alternativamente, coordenadas geográficas basadas en la IP (para formularios con entrada de direcciones) a través de Locr GmbH (registro de direcciones postales sin nombre y apellidos) con ubicación del servidor en Alemania

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:90 días

    Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, medición del éxito de las campañas

    Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:12 meses

    Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, uso de esta información para la aparición de anuncios según las necesidades en LinkedIn (retargeting)

    Categorías de datos personales:Propiedades del dispositivo y del navegador, dirección IP, URL de referencia y marcas de tiempo

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
    • Tratamiento posterior de los datos personales: Artículo 6, apartado 1, letra a) del RGPD

    Receptor:

    • Departamentos internos, en la medida en que el acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones
    • LinkedIn Ireland Unlimited Company

    Transferencia a terceros países:No transferimos sus datos personales a terceros países. Para obtener información sobre la transferencia de sus datos personales a terceros países por parte de LinkedIn, puede consultar su política de privacidad: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

    Duración de la cookie:12 meses

    Fines del tratamiento de datos:Análisis del uso del sitio web, medición del éxito de las campañas. Google Ads utiliza los datos para publicar anuncios de Gira en sitios web, plataformas de medios sociales, resultados de búsqueda y otras plataformas digitales, así como para medir el éxito de las campañas publicitarias.

    Categorías de datos personales:Dirección IP, información del navegador, sitio web visitado, fecha y hora de la visita, información del dispositivo, datos de uso, ruta de clics, ubicación geográfica

    Base jurídica e intereses legítimos perseguidos, si procede:

    • Uso del servicio: Artículo 25, apartado 1, pág. 1 TTDSG (Ley Alemana de regulación de la protección de datos y privacidad en telecomunicaciones y medios)
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
    • Decisión de adecuación/garantías/exención pertinente: Cláusulas contractuales estándar, se puede solicitar una copia al contacto especificado en el punto 1, consentimiento según el artículo 49, apartado 1, letra a) del RGPD

    Duración de la cookie:90 días