Interfaz de datos RF (memoria USB) para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Memoria USB
Ref. 5120 00
5120 00
EAN 4010337017271
UE 1
SP 06
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 04/2026.
Con los dispositivos del sistema KNX RF se integran y parametrizan los sensores táctiles RF para KNX y los transmisores portátil inalámbricos RF para KNX mediante ETS en la estructura KNX.

Características

Características

  • El dispositivo sirve como interfaz para la comunicación inalámbrica entre el PC y la instalación KNX a través de KNX RF (inalámbrica).
  • La conexión al ordenador tiene lugar a través de un puerto USB (USB 2.0 tipo A).
  • Con ayuda de la memoria USB, el direccionamiento, la programación y el diagnóstico de los dispositivos KNX pueden realizarse con el software de puesta en marcha a partir de la versión ETS5.
  • Descarga más rápida de aplicaciones grandes con compatibilidad con Long Frame a partir de ETS5.
  • Compatible con KNX Data Secure, por lo que se pueden reenviar telegramas encriptados.

Datos técnicos

Medio KNX:
RF1.R

Modo de puesta en marcha:
Modo S

Alimentación eléctrica:
5 V CC a través del puerto USB

Versión de USB:
2.0 o superior

Conexión USB:
Tipo A

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Humedad relativa del aire:
Máx. 80% (sin condensación)

Radiofrecuencia:
868,3 MHz

Potencia de transmisión:
Máx. 20 mW

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Notes

  • Adecuado para PC u ordenador portátil con sistema operativo Windows.
  • Instalación automática de la comunicación con PC mediante perfil HID.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Sistema KNX RF de Gira
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Interfaz de datos USB KNX RF
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones

Ref. 5120 00

PDF, 324 Kb

Cargar


KNX Interfaz de datos USB RF (memoria USB)
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS5.

Ref. 5120 00

ZIP, 57 Kb

Cargar


Descargar (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Ref.

PDF, 7.242 Kb

Cargar


KNX RF USB data interface (USB stick)
Technical Documentation

Technical documentation

Ref. 5120 00

PDF, 7.434 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas