Módulo de protección de sobretensiones

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 0338 00
0338 00
EAN 4010337128120
UE 1
SP 03
 

Características

Características

  • Módulo de sobretensión clase III según IEC 61643-11(tipo 3, EN 61643-11) para bases de enchufe con conexión de conductor de protección.
  • Montaje mediante enclavamiento en el anillo de fijación de la base de enchufe.
  • Con señalización acústica del mensaje de error.
  • Adhesivo para identificación de la base de enchufe.
  • Protege otras bases de enchufe del circuito eléctrico alejadas con una longitud del cable de hasta 5 m.

Datos técnicos

Tensión nominal UN:
CA 230 V~ (50 Hz)

Tensión continua máxima UC:
CA 255 V~ (50 Hz)

Sobrecorriente de fuga nominal In (8/20):
3 kA

Sobrecorriente momentánea de fuga Itotal (8/20):
10 kA

UOC:
6 kV

Fusible previo máx.:
16 A

Up:
< 1,5 kV

IEC/CEI 61643-11:
clase III

EN 61643-11:
Tipo 3

Grado de protección:
IP20

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +40 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Módulo de protección de sobretensiones
Instrucciones de uso

Instrucciones de uso.

Ref. 0338 00

PDF, 556 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas