Regulador continuo con interfaz de pulsador de 4 elementos para KNX
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 2100 01
2100 01
EAN 4010337048022
UE 1
SP 06
blanco brillante
Ref. 2100 03
2100 03
EAN 4010337048039
UE 1
SP 06
blanco mate
Ref. 2100 27
2100 27
EAN 4010337048060
UE 1
SP 06
antracita
Ref. 2100 28
2100 28
EAN 4010337048077
UE 1
SP 06
color aluminio
Ref. 2100 26
2100 26
EAN 4010337048053
UE 1
SP 06
negro mate
Ref. 2100 005
2100 005
EAN 4010337037255
UE 1
SP 06
gris mate
Ref. 2100 015
2100 015
EAN 4010337083016
UE 1
SP 06
acero inoxidable
Ref. 2100 600
2100 600
EAN 4010337021520
UE 1
SP 06
 

Características

Características

  • Con la rueda de ajuste se regula el valor nominal de la temperatura.
  • Un pulsador de presencia sirve para la conmutación entre los modos de Confort y standby.
  • Los estados actuales se muestran mediante LED en el regulador continuo.
  • Este control tiene las siguientes funciones de control: TE(1,2,3,0,0,0,0,0)

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
23 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 282 Kb

Cargar


Regulador continuo
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2100 ..

PDF, 1.208 Kb

Cargar


Descargar (en)


Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2100 ..
2101 ..

PDF, 1.129 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas