Medio KNX:
RF1.R, RF1.M, TP1-256
Modo de puesta en marcha:
Modo S
Alimentación eléctrica:
De KNX Bus o 24 V SELV
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Radiofrecuencia (KNX RF Ready):
868,3 MHz
Radiofrecuencia (KNX RF Ready):
868,3 MHz
Potencia de transmisión:
máx. 25 mW
Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m