Intercomunicador interior de vídeo de montaje en superficie 7

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 1209 03
1209 03
EAN 4010337053422
UE 1
SP 10
negro mate
Ref. 1209 005
1209 005
EAN 4010337053408
UE 1
SP 10
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Unidad completamente premontada con pantalla en color TFT de 17,78 cm (7") y una cómoda función de manos libres.
  • Frente de vidrio con funcionalidad táctil en toda la superficie.
  • Montaje en pared directo o montaje en pared con caja de mecanismo empotrable o caja para tabique hueco.
  • Montaje con pie de soporte para colocación sobre muebles.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)

Conexiones
Bus de 2 hilos:
2 x borne de enchufe
Alimentación adicional:
2 x borne de enchufe
Pulsador de llamada de planta:
2 x borne de enchufe

Pantalla
Diagonal:
17,78 cm (= 7")
Sistema de color:
PAL
Resolución:
1024 x 600 píxeles

Tarjeta microSD
Tipo:
SDHC
Capacidad de memoria SDHC:
32 GB
Sistema de archivos:
FAT 32

Temperatura ambiente:
-5 ºC hasta +50 ºC

Dimensiones
An x Al x Pr:
181 x 123 x 24 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Intercomunicador interior de vídeo de montaje en superficie 7
Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Ref. 1209 ..

PDF, 8.895 Kb

Cargar


Intercomunicador interior de vídeo de montaje en superficie 7
Instrucciones de montaje

Instrucciones de montaje y puesta en servicio

Ref. 1209 ..

PDF, 4.299 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 281 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas