Nuevo

Mecanismo de regulador de temperatura ambiente 230 V~ System 3000 con salida de relé, interruptor de desconexión y luz piloto

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2475 00
2475 00
EAN 4010337131632
UE 1/5
SP 02
 
Novedad. Disponible a partir de 10/2025.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Control de calefactores hasta un máximo de 3680 W.
  • Regulación de la temperatura ambiente en espacios cerrados.
  • Desconexión manual de la regulación de temperatura.
  • Terminal de entrada con función de selección para la activación de la temperatura reducida (ECO) a través del reloj central, o para la regulación de la temperatura de confort en función de la presencia a través de un detector de movimiento/presencia independiente.
  • Terminal de entrada para activar el modo de refrigeración a través del control central.
  • Conmutación manual posible entre los modos de calefacción y refrigeración.
  • Sensor de temperatura interno.
  • Función de protección contra heladas.
  • Señal de salida: Modulación de duración de impulsos (PWM) o regulación de dos posiciones (ON/OFF).
  • Ajuste de la compensación (valor de corrección de la temperatura medida).
  • El rango de ajuste de la temperatura ambiente puede limitarse con anillos de ajuste.
  • Este control tiene las siguientes funciones de control: TE(0,0,0,0,0,0,0,0)

Datos técnicos

Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz

Stand-by:
máx. 0,15 W

Corriente de conmutación:
máx. 16 A

Potencia de conexión
Carga resistiva:
3680 W

Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073

Longitud de cable de entradas:
100 m como máx.

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Mecanismo de regulador de temperatura ambiente 230 V~ con salida de relé, interruptor de desconexión y luz piloto
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2475 00

PDF, 1.725 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas