Control de calefactores hasta un máximo de 3680 W.
Regulación de la temperatura ambiente en espacios cerrados.
Desconexión manual de la regulación de temperatura.
Terminal de entrada con función de selección para la activación de la temperatura reducida (ECO) a través del reloj central, o para la regulación de la temperatura de confort en función de la presencia a través de un detector de movimiento/presencia independiente.
Terminal de entrada para activar el modo de refrigeración a través del control central.
Conmutación manual posible entre los modos de calefacción y refrigeración.
Sensor de temperatura interno.
Función de protección contra heladas.
Señal de salida: Modulación de duración de impulsos (PWM) o regulación de dos posiciones (ON/OFF).
Ajuste de la compensación (valor de corrección de la temperatura medida).
El rango de ajuste de la temperatura ambiente puede limitarse con anillos de ajuste.
Este control tiene las siguientes funciones de control: TE(0,0,0,0,0,0,0,0)
Datos técnicos
Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz
Stand-by:
máx. 0,15 W
Corriente de conmutación:
máx. 16 A
Potencia de conexión
Carga resistiva:
3680 W
Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073
Longitud de cable de entradas:
100 m como máx.
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.